(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· BikeTool de PB SWISS TOOLS, ideal como herramienta a bordo en los deportes de bicicleta.
· Extremadamente compacto y tiene una gran portabilidad debido a su forma redonda.
· Tamaño compacto, almacenable en varios bolsillos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
470BLACKCN |
470YELLOWCN |
Número de Parte | Cantidad mínima de compra | Descuento por volumen | Días para enviar | Color del cuerpo |
---|---|---|---|---|
1 Pieza(s) | Disponible | 9 Días o más | Negro | |
1 Pieza(s) | Disponible | 9 Días o más | Amarillo |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de punta | Combinación | Producto único Conjunto de productos | Establecer producto | Tamaño de la punta / Phillips (+) | Número 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) | 5.5 | Punta de dos lados de ancho (mm) | 2 / 2.5 / 3 / 4 / 6 | Presencia de imán en la punta de la cuchilla | NA |
Si hay una función de doble extremo | NA | Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la cuchilla (mm) | 0.8 | Establecer contenido | Llave de barra hexagonal de 5 mm, adaptador de broca, broca ranurada (5.5 × 0.8 mm), broca Phillips n. ° 2, broca hexalobular T25, broca hexagonal de 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm, palanca de neumático x 2 piezas |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente