(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas hexalobulares escalonadas HEX de 1/4 "

Brocas hexalobulares escalonadas HEX de 1/4 "
  • Descuento por volumen

● Broca hexalobular escalonada de ángulo de inserción de 1/4 "(6,35 mm) de excelente resistencia y precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

E6-400-6

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Tipo de puntaTipo Torx (Hexalobular)diámetro del vástago(mm)6.35
Longitud total(mm)50Producto único Conjunto de productosObjeto unico
Presencia de imán en la punta de la cuchillaNASi hay una función de doble extremoNA
TamañoT6Ángulo de inserción(mm)6.35
Longitud desde el centro de la ranura del tazón hasta el borde9 - -
Número de Parte
E6-400-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Tipo de punta Tipo Torx (Hexalobular) diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 50
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA Si hay una función de doble extremo NA
Tamaño T6 Ángulo de inserción(mm) 6.35 Longitud desde el centro de la ranura del tazón hasta el borde 9

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo E6-400-6 de la serie Brocas hexalobulares escalonadas HEX de 1/4 ".

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico