(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cincel (Tipo de ventilación con cuchilla lateral)

Cincel (Tipo de ventilación con cuchilla lateral)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La punta tiene una forma curva (doblada hacia atrás) que le permite entrar en espacios fácilmente con espacio libre; El filo de la cuchilla es extremadamente resistente y está hecho de acero especial original PB que es fácil de martillar.
· El cuerpo está recubierto de polvo, para una fácil sujeción y protección de la superficie.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

804BENT

 
Número de Parte
804BENT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la hoja(mm) 26 Longitud total(mm) 235 Tamaño de la cintura 26x7
Longitud de la cuchilla lateral 30 Nota La cabeza de golpe ha sido sometida a un tratamiento de enfriamiento por inducción eléctrica de acuerdo con la norma ISO, DIN, por lo tanto, se ha mejorado la seguridad. El cuerpo tiene un recubrimiento en polvo que es fácil de agarrar y sirve para proteger la superficie. Masa(g) 260

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 804BENT de la serie Cincel (Tipo de ventilación con cuchilla lateral).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico