(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cincel 803

Cincel 803
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El uso del acero especial original de PB hace que el filo sea extremadamente resistente.
· El cuerpo está recubierto de polvo, para una fácil sujeción y protección de la superficie.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

803

 
Número de Parte
803
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la hoja(mm) 26 Longitud total(mm) 235 Tamaño de la cintura 26x7
Nota La cabeza de golpe ha sido sometida a un tratamiento de enfriamiento por inducción eléctrica de acuerdo con la norma ISO, DIN, por lo tanto, se ha mejorado la seguridad. El cuerpo tiene un recubrimiento en polvo que es fácil de agarrar y sirve para proteger la superficie. La punta de la cuchilla puede rectificarse, lo que permite ahorrar costos. Masa(g) 260

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 803 de la serie Cincel 803.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico