(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas escalonadas: acero rápido de cobalto, 2 hojas, recubiertas de titanio, NMS-G

Brocas escalonadas: acero rápido de cobalto, 2 hojas, recubiertas de titanio, NMS-G
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Dado que la punta ha recibido un acabado más delgado, muerde ligeramente y no causa desalineación de la punta.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: placa de hierro, placa de cobre (hasta 2 mm), placa de aluminio, madera, resina (3 a 4 mm), placa de acero inoxidable (hasta 1 mm).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NMS-35G

 
Número de Parte
NMS-35G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de paso(mm) 3 Numero de pasos(Nivel) 13 diámetro del vástago(mm) 10
Dimensiones de perforación(ø mm) 5, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 (con tope de seguridad) Trusco Code 138-4554 Masa(g) 203
Tratamiento de superficies Recubrimiento de titanio material de trabajo Panel de hierro, Panel de cobre (hasta 2 mm), Panel de aluminio, Madera, Plástico (hasta 3-4 mm), Panel de acero inoxidable (hasta 1 mm) Material Cobalt HSS
Accesorio Aceite de corte

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NMS-35G de la serie Brocas escalonadas: acero rápido de cobalto, 2 hojas, recubiertas de titanio, NMS-G.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico