(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca escalonada en espiral - 2 filos, recubierta de titanio, TSDSC

Broca escalonada en espiral - 2 filos, recubierta de titanio, TSDSC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utiliza acero cobalto de alta resistencia para su metal base y tiene una excelente resistencia al desgaste y al calor.
· Adopta un recubrimiento de titanio con excelente resistencia al calor.
· La velocidad de corte y la durabilidad se han mejorado en comparación con el tipo de cuchilla recta.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: placa de hierro, placa de cobre (hasta 2 mm), placa de aluminio, resina (3 a 4 mm), placa de acero inoxidable (hasta 1 mm).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TSDSC19
TSDSC20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de paso
(mm)
Numero de pasos
(Nivel)
Dimensiones de perforación
(ø mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

585、7、9、11、13、15、16、19301-7834
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6.094、6、8、10、12、14、16、18、20301-7818

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Eje hexagonal diámetro del vástago(mm) 6.35 Masa(g) 65
Tratamiento de superficies Recubrimiento de titanio material de trabajo Panel de hierro, panel de cobre (hasta 2 mm), panel de aluminio, plástico (hasta 3-4 mm), panel de acero inoxidable (hasta 1 mm) Material Cobalt HSS
Accesorio NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico