(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Martillo robusto hecho de fibra de vidrio.
[Caracteristicas]
· Los martillos PB SWISS TOOLS son robustos y estructuralmente extremadamente únicos.
· Hecho de fibra de vidrio de la más alta calidad.
· Larga vida útil.
· El peso de la cabeza del martillo determina el tamaño. Se adapta mejor a la mano que el martillo con un mango estándar.
[Aplicaciones]
· El disco se empuja hacia abajo con el impacto, absorbiendo el retroceso. Esto permite un golpe preciso con la máxima fuerza.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
303-1 |
303-2 |
303-3 |
303-4 |
303-5 |
303-7 |
Cargando…
tipo de producto | Martillo sin golpes | Material de la cabeza | Poliamida | Manejar el material | Nuez dura |
---|---|---|---|---|---|
Especificaciones | ● Una cabeza es plana y la otra es redonda y está firmemente fijada a la cabeza, lo que permite un reemplazo simple. Al reemplazar, elija un tamaño compatible con 300 A (plano) o 300 B (redondo). ● Centro de la cabeza: acero, soldadura, acabado de esmalte negro. ● El mango está hecho de caucho sintético negro y el eje de fibra de vidrio, insertado completamente en el tubo del eje. ● La cabeza del martillo y el peso del mango están bien equilibrados para que las manos no se cansen. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente