(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Martillo de nylon sin retroceso

Martillo de nylon sin retroceso

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un martillo que se adapta mejor a la mano que aquellos con un mango estándar.
[Caracteristicas]
· El peso de la cabeza del martillo determina el tamaño.
· Un lado de la cabeza es plano y el otro lado es redondo. Se fija de forma segura a la parte de la cabeza, al tiempo que permite un fácil reemplazo.
· Al reemplazar, elija un tamaño compatible con 300 A (plano) o 300B (redondo).
· El centro de la cabeza se hace más resistente que los tipos con sublenses normales en el interior.
· Centro de la cabeza: acero, soldado, acabado de laca azul.
· El mango está hecho de madera de nogal certificada por el FSC (Forest Stewardship Council).
[Aplicaciones]
· El disco se empuja hacia abajo con el impacto, absorbiendo el retroceso. Esto permite un golpe preciso con la máxima fuerza.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
300-1
300-2
300-3
300-4
300-5
300-6
300-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cabeza (diámetro)
(mm)
Cabeza (longitud)
(mm)
Longitud total
(mm)
Tamaño de la junta del centro de la manija y la cabeza Nominal
(lb)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

227527011/4167
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

279029521/2274
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3210032033/4391
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3510534541466
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4011036551、1/2695
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50110390621050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60120415731470

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo sin golpes Material de la cabeza Poliamida Manejar el material Nuez dura

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico