(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Destornillador dinamométrico 8325 A

Destornillador dinamométrico 8325 A
  • Descuento por volumen

La cuchilla se vende por separado. Seleccione una cuchilla de la serie 225 de la compañía PB. Óptimo para usuarios que necesitan trabajar con valores de torque mayores a 8315 A y 8320 A.

[Caracteristicas]
· PB SWISS GRIP <Ergonomic Shape>: un mango ergonómico y redondeado.
· El agarre tiene una buena sensación que permite trabajar durante largos períodos con menos carga para los trabajadores.
· Alta precisión: el mango de torque PB ha sido probado de acuerdo con EN ISO 6789 (± 6%). Se incluye un certificado con cada producto.
· Se puede combinar con una cuchilla convencional: el mango de torsión (8315 A/8320 A) admite cuchillas intercambiables de la serie 215 (todas).
· PB215A,PB7215A,PB8215

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

8325A-3.2-16

Número de Parte
8325A-3.2-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Serie digital Rango ajustable de par (cN · m) 320-160

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 8325A-3.2-16 de la serie Destornillador dinamométrico 8325 A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico