(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una llave de barra hexagonal con una precisión de medición inimitable, que mantiene el sitio de trabajo ordenado.
[Caracteristicas]
· El error de fabricación en todas las llaves en forma de L no es más que el grosor de un cabello, independientemente del tamaño.
· Una herramienta de precisión con excelente durabilidad creada a partir de la adopción de una precisión dimensional incomparable y una aleación especial resistente.
[Aplicaciones]
· La llave hexagonal en forma de L (mm) se usa ampliamente en maquinaria, productos metálicos e industrias automotrices en todo el mundo.
· Tamaños desde 0.71 hasta 22 mm.
· Se puede seleccionar una herramienta adecuada para la aplicación entre una amplia gama de productos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
210-0.71 |
210-0.89 |
210-1.5 |
210-1.27 |
210-2 |
210-2.5 |
210-3 |
210-3.5 |
210-4 |
210-4.5 |
210-5 |
210-5.5 |
210-6 |
210-8 |
210-10 |
210-12 |
210-14 |
210-17 |
210-19 |
210-22 |
Cargando…
Modelo | Llave hexagonal en forma de L | Modelo de punta | Tipo estándar | Artículo único / conjunto | Objeto unico |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente