(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Juego de llaves hexagonales largas

Juego de llaves hexagonales largas
  • Descuento por volumen

Una llave de barra hexagonal con una precisión de medición inimitable, que mantiene el sitio de trabajo ordenado.
[Caracteristicas]
· El error de fabricación en todas las llaves en forma de L no es más que el grosor de un cabello, independientemente del tamaño.
· Una herramienta de precisión con excelente durabilidad creada a partir de la adopción de una precisión dimensional incomparable y una aleación especial resistente.
· Llaves de barra hexagonales: están disponibles las especificaciones cromadas y los tipos de recubrimiento en polvo.
· Seleccione con o sin bolígrafo para productos largos y cortos por igual.
[Aplicaciones]
· La llave hexagonal en forma de L (mm) se usa ampliamente en maquinaria, productos metálicos e industrias automotrices en todo el mundo.
· Tamaños desde 0.71 hasta 22 mm.
· Se puede seleccionar una herramienta adecuada para la aplicación entre una amplia gama de productos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
211DH-10
211DH-10CN
211H-2
211H-2CN
211H-4
211H-5
211H-5CN
211H-6
211H-6CN
211H-8
211H-8CN
211H-10
211H-10CN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Paquete Establecer contenido Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.5 ~ 10NA211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Soporte incluido (tipo de ancho compacto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 10Disponible211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Soporte incluido (tipo de ancho compacto)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.71 ~ 2NA211-0.71・0.89・1.27・1.5・2Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.71 ~ 2Disponible211-0.71・0.89・1.27・1.5・2Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.89 ~ 4NA211-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.5 ~ 5NA211-1.5・2・2.5・3・4・5Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 5Disponible211-1.5・2・2.5・3・4・5Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 6NA211-1.5・2・2.5・3・4・5・6Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 6Disponible211-1.5・2・2.5・3・4・5・6Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 8NA211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 8Disponible211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.5 ~ 10NA211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 10Disponible211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Titular incluido

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Tipo estándar Artículo único / conjunto Establecer producto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico