(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave hexagonal larga

Llave hexagonal larga
  • Descuento por volumen

Una llave de barra hexagonal con una precisión de medición inimitable, que mantiene el sitio de trabajo ordenado.
[Caracteristicas]
· El error de fabricación en todas las llaves en forma de L no es más que el grosor de un cabello, independientemente del tamaño.
· Una herramienta de precisión con excelente durabilidad creada a partir de la adopción de una precisión dimensional incomparable y una aleación especial resistente.
[Aplicaciones]
· La llave hexagonal en forma de L (mm) se usa ampliamente en maquinaria, productos metálicos e industrias automotrices en todo el mundo.
· Tamaños desde 0.71 hasta 22 mm.
· Se puede seleccionar una herramienta adecuada para la aplicación entre una amplia gama de productos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
211-0.89
211-1.5
211-1.27
211-2
211-2.5
211-3
211-4
211-5
211-6
211-8
211-10
211-12
211-14
211-17
211-19
211-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Tornillo de cabeza compatible Tornillo de fijación compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.896010-M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.58014M1.6-2M3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.277012M1.4M2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29016M2-3M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.511018M3M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312520M4M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

415022M5M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

516525M6M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618528M8M12-14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820032M10M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022036M12M18-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1224040M14M22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1426545M16-18-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1729050M20-22-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1932056M24-27-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2235063M30-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Tipo estándar Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico