(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves hexagonales con bola

Juego de llaves hexagonales con bola

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juego de llaves hexagonales con bola
  • Juego de llaves hexagonales con bola
  • Juego de llaves hexagonales con bola
  • Juego de llaves hexagonales con bola
  • Juego de llaves hexagonales con bola
  • Juego de llaves hexagonales con bola
  • Juego de llaves hexagonales con bola
  • Descuento por volumen

Un juego de llaves hexagonales con una precisión dimensional de acabado extremadamente alta de 1/100 mm.
[Caracteristicas]
· Los tamaños de 1.5 mm o más están chapados en níquel cromado, lo que proporciona resistencia al óxido y una larga vida útil.
· La serie CN con soporte incluye embalaje. El soporte de la serie DH es un tipo ancho y compacto.
· El error de fabricación en todas las llaves en forma de L no es más que el grosor de un cabello, independientemente del tamaño.
· Una herramienta de precisión con excelente durabilidad creada a partir de la adopción de una precisión dimensional incomparable y una aleación especial resistente.
[Aplicaciones]
· Ayuda a recoger las herramientas adecuadas. Para mantener el sitio de trabajo ordenado.

(i)Advertencia

  • El apriete final no se puede realizar con la parte del punto de bola.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
212DH-10
212DH-10CN
212H-5
212H-5CN
212H-6
212H-6CN
212H-8
212H-8CN
212H-10
212H-10CN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Paquete Establecer contenido Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 10NA212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Soporte incluido (tipo de ancho compacto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 10Disponible212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Soporte incluido (tipo de ancho compacto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 5NA212-1.5・2・2.5・3・4・5Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 5Disponible212-1.5・2・2.5・3・4・5Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 6NA212-1.5・2・2.5・3・4・5・6Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 6Disponible212-1.5・2・2.5・3・4・5・6Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 8NA212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 8Disponible212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.5 ~ 10NA212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 10Disponible212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Titular incluido

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Artículo único / conjunto Establecer producto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico