(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una llave hexagonal con resistencia a la oxidación con recubrimiento especial en polvo.
[Caracteristicas]
· Las llaves de arco iris PB usan diferentes colores para permitir una fácil diferenciación entre diferentes dimensiones de uso.
· Cuenta con una precisión dimensional de acabado extremadamente alta de 1/100 mm. Cuenta con una precisión dimensional incomparable.
· Atractivas variaciones de color. Se utilizan diferentes colores para diferentes tamaños.
[Aplicaciones]
· Con los códigos de color del arco iris bien considerados, la herramienta del tamaño deseado se puede detectar al instante.
· Ayuda a recoger las herramientas adecuadas. Para mantener el sitio de trabajo ordenado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
212-1.5RB |
212-2RB |
212-2.5RB |
212-3RB |
212-4RB |
212-5RB |
212-6RB |
212-8RB |
212-10RB |
Cargando…
Modelo | Llave hexagonal en forma de L | Modelo de punta | Bolígrafo | Artículo único / conjunto | Objeto unico |
---|---|---|---|---|---|
Nota | * El apriete final no se puede realizar con la parte del punto de bola. | Características | Tiene una precisión de dimensión final extremadamente alta de 1/100 mm. La longitud del mango se ajusta al VSM estándar suizo y, por lo tanto, es más fácil de usar que las llaves hexagonales habituales. El borde está ligeramente recortado, permitiendo que la llave se inserte fácilmente en un orificio para tornillo. La llave tiene un número de producción de 5 dígitos, que permite hacer referencia a todo a través del proceso de fabricación de la materia prima. Tiene la alta dureza de HRC59 y es resistente, brinda excelente resistencia a la fricción y resistencia, y permite aplicar un alto torque. Los puntos de bola fabricados con precisión pueden girar un tornillo donde está en ángulo. (Permite ángulos oblicuos de hasta 30 °) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente