(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave hexagonal con bola

Llave hexagonal con bola
  • Descuento por volumen

Una amplia variedad de llaves de barra hexagonal, ideal para mantener el sitio de trabajo ordenado.
[Caracteristicas]
· Cuenta con una precisión dimensional de acabado extremadamente alta de 1/100 mm. La longitud del mango se ajusta al estándar suizo VSM.
· Los tamaños de 1.5 mm o más están chapados en níquel cromado, lo que proporciona resistencia al óxido y una larga vida útil.
· El error de fabricación en todas las llaves en forma de L no es más que el grosor de un cabello, independientemente del tamaño.
· Una herramienta de precisión con excelente durabilidad creada a partir de la adopción de una precisión dimensional incomparable y una aleación especial resistente.
· Llave de barra hexagonal con especificación cromada.
· Seleccione con o sin bolígrafo para productos largos y cortos por igual.
[Aplicaciones]
· Ayuda a recoger las herramientas adecuadas. Para mantener el sitio de trabajo ordenado.

(i)Advertencia

  • El apriete final no se puede realizar con la parte del punto de bola.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
212-1.5
212-2
212-2.5
212-3
212-4
212-5
212-6
212-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Tornillo de cabeza compatible Tornillo de fijación compatible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.55014M1.6-2M3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25616M2.5M4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.56318M3M5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

37120M4M6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

48022M5M8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

59025M6M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

610028M8M12
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1214040M14M22

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico