(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una llave hexagonal con resistencia a la oxidación con recubrimiento especial en polvo.
[Caracteristicas]
· Soporte incluido.
· Paquete incluido con CN.
· Cuenta con una precisión dimensional incomparable.
· Las llaves de arco iris en forma de L tienen colores atractivos. Se utilizan diferentes colores para diferentes tamaños.
[Aplicaciones]
· La herramienta correcta se puede confirmar de un vistazo y recoger en un instante.
· Para mantener el sitio de trabajo ordenado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
212LH-10RB |
212LH-RBCN |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Modelo | Llave hexagonal en forma de L | Modelo de punta | Bolígrafo | Tamaño de ancho de dos lados(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Artículo único / conjunto | Establecer producto | Establecer contenido | 212L-1.5RB・2RB・2.5RB・3RB・4RB・5RB・6RB・8RB・10RB | Accesorio | Titular incluido |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente