(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave hexagonal larga con bola (pulgadas)

Llave hexagonal larga con bola (pulgadas)
  • Descuento por volumen

Cuenta con una precisión dimensional de acabado extremadamente alta de 1/100 mm. Los tamaños de 1,5 mm o más están chapados en níquel cromado, lo que proporciona resistencia al óxido y una larga vida útil.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
212ZL-1/4
212ZL-1/8
212ZL-1/16
212ZL-1/20
212ZL-3/8
212ZL-3/16
212ZL-3/32
212ZL-5/16
212ZL-5/32
212ZL-5/64
212ZL-7/32
212ZL-7/64
212ZL-9/64
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(Pulgada)
Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Tornillo de cabeza compatible Tornillo de fijación compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/418029-1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/811519-1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/168015-1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/207012--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8220351/23/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/16145241/43/8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/3297171/83/16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5/16200323/85/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5/32132223/165/16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5/649016--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7/32162265/167/16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7/6410518--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9/64125201/16-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Artículo único / conjunto Objeto unico
Nota * El apriete final no se puede realizar con la parte del punto de bola. Características La longitud del mango de esta llave Allen cumple con el estándar suizo VSM, por lo que es más fácil de usar que las normales. El borde está ligeramente recortado, permitiendo que la llave se inserte fácilmente en un orificio para tornillo. La llave tiene un número de producción de 5 dígitos, que permite hacer referencia a todo a través del proceso de fabricación de la materia prima. Tiene la alta dureza de HRC59 y es resistente, brinda excelente resistencia a la fricción y resistencia, y permite aplicar un alto torque. Los puntos de bola fabricados con precisión pueden girar un tornillo donde está en ángulo. (Permite ángulos oblicuos de hasta 30 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico