(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Llave hexagonal larga con bola

Llave hexagonal larga con bola

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Las llaves Allen son niqueladas y cromadas, lo que proporciona resistencia al óxido y una larga vida útil.
[Caracteristicas]
· El error de fabricación en todas las llaves en forma de L no es más que el grosor de un cabello, independientemente del tamaño.
· Se crea una herramienta de precisión con excelente durabilidad mediante la adopción de esta precisión sin igual y una aleación especial resistente.
· Llaves de barra hexagonales: están disponibles las especificaciones cromadas y los tipos de recubrimiento en polvo.
· Seleccione con o sin bolígrafo para productos largos y cortos por igual: le garantizamos que encontrará lo que busca.
[Aplicaciones]
· Maquinaria, productos metálicos, industria automotriz, etc.
· Tamaños desde 0.71 hasta 22 mm.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
212L-1.5
212L-1.27
212L-2
212L-2.5
212L-3
212L-4
212L-5
212L-6
212L-8
212L-10
212L-12
212L-14
212L-17
212L-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Tornillo de cabeza compatible Tornillo de fijación compatible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.58014M1.6-2M3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.277012M1.4M2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

29016M2.5M4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.511018M3M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312520M4M6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

415022M5M8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

516525M6M10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

618528M8M12-14
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

820032M10M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022036M12M18-20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1224040M14M22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1426545M16-18-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1729050M20-22-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1932056M24-27-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Artículo único / conjunto Objeto unico
Nota * El apriete final no se puede realizar con la parte del punto de bola. Características La longitud del mango de esta llave Allen cumple con el estándar suizo VSM, por lo que es más fácil de usar que las normales. El borde está ligeramente recortado, permitiendo que la llave se inserte fácilmente en un orificio para tornillo. La llave tiene un número de producción de 5 dígitos, que permite hacer referencia a todo a través del proceso de fabricación de la materia prima. Tiene la alta dureza de HRC59 y es resistente, brinda excelente resistencia a la fricción y resistencia, y permite aplicar un alto torque. Los puntos de bola fabricados con precisión pueden girar un tornillo donde está en ángulo. (Permite ángulos oblicuos de hasta 30 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico