(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Llave hexagonal que facilita el acceso a lugares complicados sin tener que sujetar el tornillo con la mano.
[Caracteristicas]
· El error de fabricación en todas las llaves en forma de L no es más que el grosor de un cabello, independientemente del tamaño.
· Una herramienta de precisión con excelente durabilidad creada a partir de la adopción de una precisión dimensional incomparable y una aleación especial resistente.
· Llaves de barra hexagonales: están disponibles las especificaciones cromadas y los tipos de recubrimiento en polvo.
· Seleccione con o sin bolígrafo para productos largos y cortos por igual.
· El anillo de resorte incorporado sujeta firmemente los tornillos y la herramienta para facilitar el montaje en lugares donde el acceso es difícil.
[Aplicaciones]
· Ayuda a recoger las herramientas adecuadas. Para mantener el sitio de trabajo ordenado.
· Se puede seleccionar una herramienta adecuada para la aplicación entre una amplia gama de productos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
212LR-2.5 |
212LR-3 |
212LR-4 |
212LR-5 |
212LR-6 |
212LR-8 |
212LR-10 |
Cargando…
Modelo | Llave hexagonal en forma de L | Modelo de punta | Bolígrafo | Artículo único / conjunto | Objeto unico |
---|---|---|---|---|---|
Nota | * El apriete final no se puede realizar con la parte del punto de bola. | Características | Tiene una precisión de dimensión final extremadamente alta de 1/100 mm. Níquel cromado para resistencia al óxido y larga vida útil. El borde está ligeramente recortado, permitiendo que la llave se inserte fácilmente en un orificio para tornillo. La llave tiene un número de producción de 5 dígitos, que permite hacer referencia a todo a través del proceso de fabricación de la materia prima. Tiene la alta dureza de HRC59 y es resistente, brinda excelente resistencia a la fricción y resistencia, y permite aplicar un alto torque. Los puntos de bola fabricados con precisión pueden girar un tornillo donde está en ángulo. (Permite ángulos oblicuos de hasta 30 °) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente