(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave hexagonal de bola de cabeza corta

Llave hexagonal de bola de cabeza corta
  • Descuento por volumen

Una llave de barra hexagonal con una precisión de medición inimitable, que mantiene el sitio de trabajo ordenado.
[Caracteristicas]
· El error de fabricación en todas las llaves en forma de L no es más que el grosor de un cabello, independientemente del tamaño.
· Una herramienta de precisión con excelente durabilidad creada a partir de la adopción de una precisión dimensional incomparable y una aleación especial resistente.
[Aplicaciones]
· La llave hexagonal en forma de L (mm) se usa ampliamente en maquinaria, productos metálicos e industrias automotrices en todo el mundo.
· Tamaños desde 0.71 hasta 22 mm.
· Se puede seleccionar una herramienta adecuada para la aplicación entre una amplia gama de productos.

(i)Advertencia

  • El apriete final no se puede realizar con la parte del punto de bola.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2212-6

 
Número de Parte
2212-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(mm) 6
Artículo único / conjunto Objeto unico Longitud total (talla L)(mm) 100 Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente(mm) 13
Tornillo de cabeza compatible M8 Tornillo de fijación compatible M12-14

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2212-6 de la serie Llave hexagonal de bola de cabeza corta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico