(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una llave de barra hexagonal con una precisión de medición inimitable, que mantiene el sitio de trabajo ordenado.
[Caracteristicas]
· El error de fabricación en todas las llaves en forma de L no es más que el grosor de un cabello, independientemente del tamaño.
· Una herramienta de precisión con excelente durabilidad creada a partir de la adopción de una precisión dimensional incomparable y una aleación especial resistente.
[Aplicaciones]
· La llave hexagonal en forma de L (mm) se usa ampliamente en maquinaria, productos metálicos e industrias automotrices en todo el mundo.
· Tamaños desde 0.71 hasta 22 mm.
· Se puede seleccionar una herramienta adecuada para la aplicación entre una amplia gama de productos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
2212L-8
Modelo | Llave hexagonal en forma de L | Modelo de punta | Bolígrafo | Tamaño de ancho de dos lados(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Artículo único / conjunto | Objeto unico | Longitud total (talla L)(mm) | 200 | Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente(mm) | 16 |
Tornillo de cabeza compatible | M10 | Tornillo de fijación compatible | M16 | Nota | * El apriete final no se puede realizar con la parte del punto de bola. |
Características | Al establecer el ángulo de curvatura en 100 °, el mango se puede sujetar firmemente, evitando que las piezas de trabajo entren en contacto con las manos y causen lesiones. Tipo de mango largo. La precisión de las dimensiones terminadas es extremadamente alta a 1/100 mm. El borde está ligeramente recortado, permitiendo que la llave se inserte fácilmente en un orificio para tornillo. La llave tiene un número de producción de 5 dígitos, que permite hacer referencia a todo a través del proceso de fabricación de la materia prima. Tiene la alta dureza de HRC59 y es resistente, brinda excelente resistencia a la fricción y resistencia, y permite aplicar un alto torque. Los puntos de bola fabricados con precisión pueden girar un tornillo donde está en ángulo. (Permite ángulos oblicuos de hasta 30 °) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2212L-8 de la serie Llave hexagonal larga de bola de cabeza corta.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente