(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves hexagonales de bola de cabeza corta

Juego de llaves hexagonales de bola de cabeza corta
  • Descuento por volumen

Una llave de barra hexagonal con una precisión de medición inimitable, que mantiene el sitio de trabajo ordenado.
[Caracteristicas]
· Los usuarios profesionales pueden seleccionar herramientas para satisfacer sus propósitos de la extensa línea de productos.
· El error de fabricación en todas las llaves en forma de L no es más que el grosor de un cabello, independientemente del tamaño.
· Se crea una herramienta de precisión con excelente durabilidad mediante la adopción de esta precisión sin igual y una aleación especial resistente.
[Aplicaciones]
· La llave hexagonal en forma de L (mm) se usa ampliamente en maquinaria, productos metálicos e industrias automotrices en todo el mundo.
· Tamaños desde 0.71 hasta 22 mm.

(i)Advertencia

  • El apriete final no se puede realizar con la parte del punto de bola.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2212H-10
2212H-10CN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paquete
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido 2212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 Accesorio Titular incluido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico