(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave hexalobular tipo L

Llave hexalobular tipo L
  • Descuento por volumen

Una llave Torx con precisión de medición inimitable, que mantiene el sitio de trabajo ordenado.
[Caracteristicas]
· El error de fabricación en todas las llaves en forma de L no es más que el grosor de un cabello, independientemente del tamaño.
· Una herramienta de precisión con excelente durabilidad creada a partir de la adopción de una precisión dimensional incomparable y una aleación especial resistente.
[Aplicaciones]
· Acabado perfecto con precisión, hasta las piezas finas y detalladas.
· Una herramienta para profesionales fabricada por profesionales. Se puede seleccionar una herramienta adecuada para la aplicación entre una amplia gama de productos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
410-4
410-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Longitud interior de la llave de llave
(mm)
Longitud interior del mango de la llave
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T41345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T51448

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave tipo L Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo T sin protección contra manipulaciones Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Diámetro del eje(mm) 2.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico