(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

BSA CoroBore aburrida cabeza (Números de pieza)

BSA CoroBore aburrida cabeza
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un cabezal de mandrinado de mecanizado en bruto utilizado con una broca cuadrada montada

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ST16-BSA50-60

 
Número de Parte
ST16-BSA50-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de procesamiento Diámetro del enlace L
(mm)
L1
(mm)
d (Min)
(mm)
d (máx.)
(mm)
C W E
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50166055506540133

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Diámetro interno Tipo de detalles BSA (Modelo de bit cuadrado tipo A) Aplicación Un cabezal de mandrinado de mecanizado en bruto utilizado con una broca cuadrada montada.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ST16-BSA50-60 de la serie BSA CoroBore aburrida cabeza.

Products like this...

Número de Parte
ST20-BSA62-70
ST25-BSA72-85
ST32-BSA90-105
ST42-BSA105-120
ST42-BSA130-135
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de procesamiento Diámetro del enlace L
(mm)
L1
(mm)
d (Min)
(mm)
d (máx.)
(mm)
C W E
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

62207055629050162
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

722585657211060192.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9032105709012575194
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105421208010516090253
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1304213580130190110256

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico