(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bailarina de metal 350 A/500 A

Bailarina de metal 350 A/500 A
  • Descuento por volumen

· Tamaño del portabrocas (mm): 19.05
· Aplicación 2: Ideal para trabajos de perforación en construcción naval, construcción de puentes, molduras y estructuras de acero.
· Materiales compatibles: Metal
· Motor eléctrico compatible: Taladradora magnética, taladradora vertical, taladradora radial, torno, fresa, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MB350A40

 
Número de Parte
MB350A40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto(mm) Metal Borer 350 A / 2-Flauta Diámetro de la punta de la cuchilla(mm) 40 Longitud total(mm) 72
Longitud efectiva(mm) 35 Ancho de la hoja(mm) 3.9 Numero de flautas(hoja) 8
Tamaño de Chuck(mm) 19.05 Aplicación El producto es para taladrar chapas de acero, chapa de acero, chapa de acero inoxidable, etc., de hasta 35 mm de espesor. Aplicación 2 Ideal para trabajos de perforación de agujeros para la construcción naval, construcción de puentes, molduras y en edificios con estructura de acero.
Material compatible Metal Motor electrico compatible Perforadora magnética, Perforadora vertical, Perforadora radial, Torno, Fresa, etc.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MB350A40 de la serie Bailarina de metal 350 A/500 A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico