(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Deltagon Metal Borer 500

Deltagon Metal Borer 500

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • DLMB5018
  • MBSK2、MBSK3
  • Descuento por volumen

· Ancho de la hoja (mm): 3.2
· Aplicación 2: Ideal para trabajos de perforación en construcción naval, construcción de puentes, molduras y estructuras de acero.
· Materiales compatibles: Metal
· Motor eléctrico compatible: Perforadora magnética, perforadora vertical, perforadora radial, torno, fresa, perforadora magnética especial (Hitachi BM60Y, BM60M)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DLMB5018
DLMB5020
DLMB5022
DLMB5028
DLMB5035
DLMB5036
DLMB5050
MBSK2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de producto
(mm)
Diámetro de la punta de la cuchilla
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Ensamblaje de vástago compatible Aplicación Aplicación 2 Material compatible Motor electrico compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Deltagon Metal Borer 500183.25MBSK2/MBSK3El producto es para perforar chapas de acero, acero conformado, chapa de acero inoxidable, hierro fundido, etc., hasta 50 mm de espesor.Ideal para trabajos de perforación de agujeros para la construcción naval, construcción de puentes, molduras y en edificios con estructura de acero.MetalPerforadora magnética, Perforadora vertical, Perforadora radial, Torno, Fresa, Perforadora magnética especial (Hitachi BM60Y, BM60M)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Deltagon Metal Borer 500203.25MBSK2/MBSK3El producto es para perforar chapas de acero, acero conformado, chapa de acero inoxidable, hierro fundido, etc., hasta 50 mm de espesor.Ideal para trabajos de perforación de agujeros para la construcción naval, construcción de puentes, molduras y en edificios con estructura de acero.MetalPerforadora magnética, Perforadora vertical, Perforadora radial, Torno, Fresa, Perforadora magnética especial (Hitachi BM60Y, BM60M)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Deltagon Metal Borer 500223.25MBSK2/MBSK3El producto es para perforar chapas de acero, acero conformado, chapa de acero inoxidable, hierro fundido, etc., hasta 50 mm de espesor.Ideal para trabajos de perforación de agujeros para la construcción naval, construcción de puentes, molduras y en edificios con estructura de acero.MetalPerforadora magnética, Perforadora vertical, Perforadora radial, Torno, Fresa, Perforadora magnética especial (Hitachi BM60Y, BM60M)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Deltagon Metal Borer 500283.26MBSK2/MBSK3El producto es para perforar chapas de acero, acero conformado, chapa de acero inoxidable, hierro fundido, etc., hasta 50 mm de espesor.Ideal para trabajos de perforación de agujeros para la construcción naval, construcción de puentes, molduras y en edificios con estructura de acero.MetalPerforadora magnética, Perforadora vertical, Perforadora radial, Torno, Fresa, Perforadora magnética especial (Hitachi BM60Y, BM60M)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Deltagon Metal Borer 500353.26MBSK2/MBSK3El producto es para perforar chapas de acero, acero conformado, chapa de acero inoxidable, hierro fundido, etc., hasta 50 mm de espesor.Ideal para trabajos de perforación de agujeros para la construcción naval, construcción de puentes, molduras y en edificios con estructura de acero.MetalPerforadora magnética, Perforadora vertical, Perforadora radial, Torno, Fresa, Perforadora magnética especial (Hitachi BM60Y, BM60M)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Deltagon Metal Borer 500363.26MBSK3El producto es para perforar chapas de acero, acero conformado, chapa de acero inoxidable, hierro fundido, etc., hasta 50 mm de espesor.Ideal para trabajos de perforación de agujeros para la construcción naval, construcción de puentes, molduras y en edificios con estructura de acero.MetalPerforadora magnética, Perforadora vertical, Perforadora radial, Torno, Fresa, Perforadora magnética especial (Hitachi BM60Y, BM60M)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Deltagon Metal Borer 500503.28MBSK3El producto es para perforar chapas de acero, acero conformado, chapa de acero inoxidable, hierro fundido, etc., hasta 50 mm de espesor.Ideal para trabajos de perforación de agujeros para la construcción naval, construcción de puentes, molduras y en edificios con estructura de acero.MetalPerforadora magnética, Perforadora vertical, Perforadora radial, Torno, Fresa, Perforadora magnética especial (Hitachi BM60Y, BM60M)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ensamblaje de mango (MT-2)----18 ~ 35 mm---

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico