(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Chip (tipo de chip de inserción de ranura TGA para rompevirutas para ranuras cuadradas) TGAL

Chip (tipo de chip de inserción de ranura TGA para rompevirutas para ranuras cuadradas) TGAL
  • Descuento por volumen

Inserto para herramientas de corte.
· Forma: T (Triángulo)
· Egoístamente: Mano izquierda

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TGAL4150BFAC530U

Validando disponibilidad por importación. Haga clic en la casilla de verificación y complete su solicitud de cotización. Se mostrará la información completa en los siguientes 2 días.

Número de Parte
TGAL4150BFAC530U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Aplicación Ranurado / Partición Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio
Egoístamente Mano izquierda Radio de la nariz 0.2 Tipo de material AC530U
Dimensión W(mm) 1.5 Dimensión S(mm) 4.76 Dimensión øD(mm) 12.7
Radio de nariz detallado(mm) 0.2 Material Recubrimiento de carburo Titular aplicable GWC L2020-25/GWC L2525-25/GWCS L2020-25/GWCS L2525-25
Dimensión A(mm) 3.9 Dimensión E(mm) 0.25 Profundidad máxima de ranura (diámetro externo / diámetro interno)(mm) 3.5/2.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico