(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Portabrocas de acero inoxidable

Portabrocas de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el portapuntas de acero inoxidable, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

051465

 
Número de Parte
051465
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de agarre Caucho Longitud total(mm) 119
Trusco Code 411-7956 Características Este adaptador es compatible con brocas de acero inoxidable y permite cambiar las brocas fácilmente con una mano. Masa(g) 75 g

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 051465 de la serie Portabrocas de acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico