(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Micro Destornillador Hexagon

Micro Destornillador Hexagon

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Hexágono
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el microdestornillador hexagonal, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

118072

 
Número de Parte
118072
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Hexágono Longitud del eje L (mm) 60 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Redondo Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Caucho (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 3
Longitud total(mm) 157 Punta de cuchilla Punta de punta negra Trusco Code 412-0353
Características La exclusiva estructura de contacto de superficie Hex-Plus de Wera permite una larga vida útil de los tornillos, evitando daños en la parte interna de la cabeza hexagonal. El mango ergonómico fácil de sostener y rotar garantiza una transmisión de par perfecta. Masa(g) 20,0 g

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 118072 de la serie Micro Destornillador Hexagon.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico