(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de destornilladores de cincel (tipo penetrante)

Juego de destornilladores de cincel (tipo penetrante)
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Phillips (+)/ranurado (-)
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2, número 3
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de destornilladores de cincel (tipo penetrante), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

343688

Número de Parte
343688
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 5.5 / 3.5 / 9
Longitud del eje L (mm) 100 / 150 / 80 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Redondo
Imán NA Eje a través Disponible Reforzar Incluido
Tipo de agarre Caucho Punta de cuchilla Punta de punta negra Establecer contenido (+)1、(+)2、(+)3、(-)3.5、(-)5.5、(-)9.0
Establecer contenido (elementos) 6 Código JAN 4013288162380 Trusco Code 438-7201
Características Tipo de huelga a través del conductor. Viene con una almohadilla que se puede apretar con fuerza usando una llave. Su agarre especial facilita su agarre y se adapta perfectamente. Especificaciones Tipo de orificio pasante Masa(g) 769/set

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 343688 de la serie Juego de destornilladores de cincel (tipo penetrante).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico