(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Destornillador "Craft Form"

Destornillador "Craft Form"

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Destornillador "Craft Form"
  • Destornillador "Craft Form"
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Menos (-), más (+)
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 0, número 1, número 2, número 3, número 4
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador artesanal, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
008740
110011
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Tamaño de la punta / Phillips (+) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 Longitud del eje L (mm) Longitud total
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Phillips (+)Número 4-200312411-6585217,0 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cabeza plana (-)-8175287411-9975144,0 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Caucho
Características Debido a la punta láser, tiene un agarre superior de los tornillos. Han implementado una forma de agarre especial para facilitar el agarre y un buen ajuste en la mano. Especificaciones Acabado en níquel mate, punta láser incluida

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico