(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Destornillador ordinario (con imán)

Destornillador ordinario (con imán)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cuenta con un agarre antideslizante de diseño ergonómico.
· Cuenta con un agarre antideslizante de diseño ergonómico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TD-8-150

Número de Parte
TD-8-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 8 Longitud del eje L (mm) 150
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán Disponible
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Caucho
Longitud total(mm) 272 Masa(g) 147 Trusco Code 416-2781
Características Cuenta con un agarre antideslizante de diseño ergonómico. Especificaciones Producto de cuerpo completo endurecido conforme a DIN

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TD-8-150 de la serie Destornillador ordinario (con imán).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico