(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Herramienta de captación magnética flexible "Benri Catch"

Herramienta de captación magnética flexible "Benri Catch"

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Puede doblarse libremente y utilizarse en lugares de difícil acceso para recoger piezas que no se sienten atraídas por los imanes.
[Aplicaciones]
· Colección de componentes de precisión. Mantenimiento de instalaciones de maquinaria.
· Recoge piezas perdidas mientras trabajaba en fábricas.
· Fijación temporal de tornillos y tuercas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO9000-500

 
Número de Parte
NO9000-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Longitud total(mm) 500 Trusco Code 256-9442
Características Puede doblarse libremente y utilizarse en lugares de difícil acceso para recoger piezas que no se sienten atraídas por los imanes. Diámetro de la punta(mm) 10 Longitud total de la garra(mm) 50
Masa 168 g

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO9000-500 de la serie Herramienta de captación magnética flexible "Benri Catch".

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico