(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Pin Vise

Pin Vise
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede usar para abrir agujeros pequeños y como soporte de grifo en mecanizado de precisión, construcción de artículos de pasatiempo y muchas otras aplicaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

98

Número de Parte
98
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de agarre Acero inoxidable Tipo de detalles Portabrocas x 2 piezas Tipo almacenable
Tamaño aplicable(mm) 0.1~3.2 Longitud total(mm) 103 Trusco Code 276-0193
Características Se puede usar para abrir agujeros pequeños y como soporte de grifo en mecanizado de precisión, construcción de artículos de hobby y muchas otras aplicaciones. Resumen Sola cabeza Masa(g) 41

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 98 de la serie Pin Vise.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico