(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Destornillador Super Action Grip

Destornillador Super Action Grip

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 3350
  • 3350-BP6
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: combinación, hexágono
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2, número 3
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Tipo de eje: Cuadrado
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador con empuñadura de súper acción, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3350

Número de Parte
3350
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Cuadrado Imán NA
Tipo de agarre Resina (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 5 / 4 / 6 Establecer contenido Punta de destornillador: (+) Número 1 x (+) Número 3 x 125, (+) Número 2 x (-) 6 x 125, Punta hexalobular: T20 x T25 x 125, T27 x T30 x 125, Punta de bola hexagonal: H4 x BP4 x 125, H5 x BP5 x 125, H6 × BP6 × 125
Trusco Code 275-9039 Características Adecuado para la extracción de tornillos que requieren fuerza. Este destornillador se puede usar de 2 maneras, como destornillador recto y T. Masa(g) 363 / conjunto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3350 de la serie Destornillador Super Action Grip.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico