(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Destornillador de caja de precisión Superfit

Destornillador de caja de precisión Superfit

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 3551
  • 3552
  • 3553
  • 3554
  • 3550
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tipo de alta resistencia con un mango de resina elastomérica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3550

Número de Parte
3550
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Caja Longitud del eje L (mm) 40 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Redondo Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Resina (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 2
Longitud total(mm) 148 Punta de cuchilla Lado opuesto hexágono de 2.0 mm Trusco Code 395-9236
Características Un tipo de alta resistencia con un mango de resina elastomérica. Masa(g) 27

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3550 de la serie Destornillador de caja de precisión Superfit.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico