(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Configuración de tipo: Otros
· Forma de punta a prueba de manipulaciones: Tipo a prueba de manipulaciones en forma de T
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Código Trusco: 288-0369
· Establecer contenido (pedazo): 2
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
D-642
Tipo (configuración) | Otro | Forma de la punta, a prueba de manipulaciones | Tipo T Tipo a prueba de manipulaciones | Artículo único / Clasificación de conjunto | Establecer producto |
---|---|---|---|---|---|
Establecer contenido(pieza) | 2 | Trusco Code | 288-0369 | Masa(g/set) | 80 |
Características | Compatible con un tornillo hexalobular antirrobo. Se han hecho en un conjunto de 8 tamaños, con 2 tamaños bien utilizados. Al eliminar algunos de los grandes, se pueden utilizar brocas comerciales de 6,35 mm. Una práctica herramienta portátil compacta del tamaño de tu palma. | Especificación pequeña | T8・T10・T15・T20 | Especificación grande | T25/T27/T30/T40 (reemplazo) |
Longitud total (pequeña)(mm) | 68 | Longitud total (grande)(mm) | 73 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo D-642 de la serie "Llave hexalobular cruzada" (para tornillos hexalobulares).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente