(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de compensación ultra larga (tipo 15 °)

Llave de compensación ultra larga (tipo 15 °)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El ángulo de 15 ° lo hace ideal para lugares donde hay una restricción de altura.
· La superficie terminada es hermosa, agradable al tacto y se siente pesada.
· El material es acero al cromo vanadio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSM15-1012
TSM15-1417
TSM15-2224
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28310×12415-9209119 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35814×17415-9241242 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

42422×24415-9284534 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15 Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico