(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Llaves: juego de 8 piezas, cabezal flexible, tipo trinquete combinado, TGRW-800FS

Llaves: juego de 8 piezas, cabezal flexible, tipo trinquete combinado, TGRW-800FS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No hay conmutación directa / inversa.
· El ángulo de la cabeza en el lado de compensación del trinquete se puede establecer de forma arbitraria.
· Utiliza engranajes de 72 dientes para lograr un ángulo de alimentación de 5 °.
· La superficie terminada es hermosa, agradable al tacto y se siente pesada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TGRW-800FS

Número de Parte
TGRW-800FS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 8 Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido(Punto) 8
Establecer contenido TGRW-07FS、08FS、10FS、12FS、13FS、14FS、17FS、19FS Trusco Code 415-9926 Masa 891 g/set

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TGRW-800FS de la serie Llaves: juego de 8 piezas, cabezal flexible, tipo trinquete combinado, TGRW-800FS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico