(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

"Llave de engranaje conmutable" (tipo de combinación)

"Llave de engranaje conmutable" (tipo de combinación)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Puede alternar entre avance y retroceso moviendo la garra de cambio hacia la izquierda o hacia la derecha.
· Con un tratamiento sin cromado, es ecológico.
· Fabricado en acero cromo vanadio general.
· Utiliza engranajes de 72 dientes para lograr un ángulo de alimentación de 5 °.
· El ángulo de curvatura del mango de la llave de engranajes es pequeño a 15 °, ideal para trabajar en lugares con restricciones de altura.
· Un tipo de espejo con buena propiedad táctil y hermosa superficie de metal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TGRN-14R

Número de Parte
TGRN-14R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Longitud total(mm) 189 Ángulo de desplazamiento(°) 15 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 14
Artículo único / conjunto Objeto unico Anteojos gruesos(mm) 9.4 Llave gruesa(mm) 6.9
Trusco Code 329-3556 Masa 116 g

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TGRN-14R de la serie "Llave de engranaje conmutable" (tipo de combinación).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico