(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves - tipo combinación, acero al cromo-vanadio, cromadas, TGR

Llaves - tipo combinación, acero al cromo-vanadio, cromadas, TGR
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El avance y el retroceso se cambian por pin.
· Con hermoso cromado duro.
· Adopta engranajes de 72 dientes.
· La llave tiene un diseño antideslizante, sujeta firmemente pernos y tuercas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TGR-C13
TGR-C19
TGR-C24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Anteojos gruesos
(mm)
Llave gruesa
(mm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

182138.46.6279-5116110 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2521911.58.7279-5175240 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2962413.511.0279-5205450 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15 Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico