(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave combinada de apertura estrecha

Llave combinada de apertura estrecha

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TCW-600
  • TCW-12
  • TCW-13
  • TCW-14
  • TCW-15
  • TCW-16
  • TCW-17
  • TCW-18
  • TCW-19
  • TCW-8
  • TCW-9
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El producto es un producto forjado fuerte.
· El producto es más largo en comparación con los productos estándar JIS, pero tiene el mismo grosor que la parte de la llave y las secciones desplazadas.
· El ángulo de flexión en la sección del mango del mango desplazado es de 15 grados.
[Aplicaciones]
· Apriete de tuercas dobles en espacios estrechos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCW-10
TCW-12
TCW-14
TCW-17
TCW-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Establecer contenido
(Punto)
Establecer contenido Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17510Objeto unico--325-828954
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19612Objeto unico--325-830172
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22314Objeto unico--325-810694
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24517Objeto unico--325-8131143
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8 ~ 17Establecer producto68、10、12、13、14、17325-8165582 (/ juego)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15 Características El producto es un producto forjado fuerte. El ángulo de flexión en la sección del mango del mango desplazado es de 15 grados. El producto es más largo en comparación con los productos estándar JIS, pero tiene el mismo grosor que la parte de la llave y las secciones desplazadas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico