(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llaves - combinadas, tipo acodado, CW

Llaves - combinadas, tipo acodado, CW

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Llaves - combinadas, tipo acodado, CW
  • CW-1000
  • CW-600
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un elemento de visualización de la marca JIS. (Excluyendo 20, 25, 28 mm)
· Excelente durabilidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CW-22
CW-28
CW-32
CW-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Establecer contenido
(Punto)
Establecer contenido Trusco Code Masa
(g)
Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27522Objeto unico--411-3900268-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37028Objeto unico--411-3969555-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41532Objeto unico--411-3993790-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8 ~ 17Establecer producto68、10、12、13、14、17411-4027513/setFunda de tela

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15 Características Un elemento de visualización de la marca JIS. Tiene una durabilidad sobresaliente (excepto 20, 25, 28 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico