(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

"Llave de cremallera doble deslizante de 2" (6 tamaños admitidos)

"Llave de cremallera doble deslizante de 2" (6 tamaños admitidos)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con un zócalo de repuesto, 1 pieza admite 6 tamaños.
· Adecuado para montar accesorios de soporte de cables internos o varios bastidores durante trabajos de construcción eléctrica.
· Una combinación de tomas de 13 y 17 mm de uso frecuente.
· Un casquillo largo deslizante.
· La herramienta de 17 mm está mecanizada de doble cara para entrar en pistas de rodadura.
· Adecuado para trabajar con instalaciones que utilizan agua.
· Con orificios de montaje de cuerda de seguridad.
[Aplicaciones]
· Adecuado para montar accesorios de soporte de cables internos o varios bastidores durante trabajos de construcción eléctrica.
· Adecuado para trabajar con instalaciones que utilizan agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRW-WS2

Número de Parte
TRW-WS2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave multifunción Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 169 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 13×17 / 8×10×12×14 Artículo único / conjunto Establecer producto
Establecer contenido(Punto) 2 Establecer contenido 8×10×12×14、13×17 Trusco Code 344-8860
Masa(g) 290 Características Viene con un enchufe de repuesto, con una pieza que admite 6 tamaños. Es aplicable al accesorio de soporte para cables internos y al montaje de varios tipos de bastidores durante trabajos de construcción eléctrica. Es una combinación de tomas de 13/17 mm que se utilizan con frecuencia. Es un zócalo deslizante largo. Mecanizado en 2 superficies a 17 mm con pista de rodadura. Es adecuado para trabajos en equipos de fontanería. Es un orificio de montaje para cuerda de seguridad. Material: cuerpo principal Acero inoxidable (SUS 420J2)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRW-WS2 de la serie "Llave de cremallera doble deslizante de 2" (6 tamaños admitidos).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico