(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de trinquete (tipo corto de aluminio, tipo delgado)

Llave de trinquete (tipo corto de aluminio, tipo delgado)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Llave de caja de una sola punta
· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 17+ù19, 17+ù21, 19+ù21, 19+ù24, 21+ù24
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de trinquete (tipo corto de aluminio, tipo delgado), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RAT1719
RAT2124
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Espesor
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17×1931367-3359200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21×2435367-3391205

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 240 Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico