(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de trinquete (tipo corto)

Llave de trinquete (tipo corto)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Llave de caja de una sola punta
· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 17+ù19, 17+ù21, 19+ù21
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de trinquete (tipo corto), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RWM1719

Número de Parte
RWM1719
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 240 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 17×19 Artículo único / conjunto Objeto unico
Espesor(mm) 50 Trusco Code 367-3723 Masa(g) 380

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RWM1719 de la serie Llave de trinquete (tipo corto).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico