(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de trinquete / llave【1-17 piezas por paquete】

Juego de trinquete / llave

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • R810B
  • R810D
  • Descuento por volumen

· Modelo: Llave de trinquete de placa
· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 1/4+ù5/16
· Artículo individual/conjunto: Establecer producto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de trinquete/llave, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
R810B
R810D
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Establecer contenido
(Punto)
Trusco Code Masa
(g)
Broca hexagonal Enchufe Adaptador
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10325-8033268/set128H-3・4・5・6・8、--

17 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

17325-8050336/set128H-3・4・5・6・82400M-5・6・7・8・9・10、101A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de trinquete de placa Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Tamaño de ancho de dos lados(Pulgada) 1/4×5/16 Artículo único / conjunto Establecer producto Características Ideal para trabajar en espacios reducidos. Óptimo para viajes de negocios, ya que puede almacenarse en una caja metálica compacta.
Tamaño de la caja(mm) 130X65X19 Broca Phillips (+) 101P-1・2・3、 Broca de cabeza plana (-) 101S-1.0×7、
Llave de trinquete 102NA-1/4×5/16

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico