(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves - llave de pasador de gancho, FP

Llaves - llave de pasador de gancho, FP

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • FP9298
  • FPP105
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para la fijación y extracción de tuercas redondas y tuercas de cojinete.
· La parte del gancho de la cabeza se fresa después de forjar para obtener una precisión excelente, como el paralelismo, y los pasadores redondos también se endurecen.
· La superficie tiene un recubrimiento de electrodeposición catiónica para un poderoso efecto antioxidante sin ensuciar las manos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FP2528
FP3438
FP4042
FP4548
FP5255
FP5865
FP6570
FP7075
FP8085
FP9298
FPP105
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Dimensiones aplicables
(mm)
Diámetro del pin
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13625~282.5273-786850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16034~383.5115-3030100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17340~423.5115-3048100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19545~484.5115-3056150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20850–554.5115-3064150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23058~654.5115-3072220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23065~704.5115-3081220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24670~755.5115-3099275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27080~855.5115-3102390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28692~1006115-3111400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

333105~1156396-1052710

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave de gancho Mecanismo de trinquete NA Giratorio (flex) NA
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico