(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Llaves: pata de gallo, espacio reducido, niquelado cromado, VC

Llaves: pata de gallo, espacio reducido, niquelado cromado, VC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Llaves: pata de gallo, espacio reducido, niquelado cromado, VC
  • VC3008
  • VCS3180
  • Descuento por volumen

· Modelo: pata de gallo
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19,1 mm, 21, 22, 24, 26, 29, 32, 54 mm, 8, 9
· Artículo individual/conjunto: Establecer producto, artículo único
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de pata de gallo (ángulo de inserción de 9,5 mm), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VC3012
VC3013
VC3014
VC3016
VC3017
VC3019
VC3021
VC3022
VC3024
VC3026
VC3027
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Espesor T1
(mm)
Espesor T2
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33.7126.310376-680225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32.7136.310376-681125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32.6146.310376-682925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37.4166.310376-684529
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37.4176.310376-685327
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

42.6196.310376-686142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41.6216.310376-687040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46226.310376-688848
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

44246.310376-689645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50269.511.5376-690080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50279.511.5376-691870

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ranúnculo Mecanismo de trinquete NA Giratorio (flex) NA
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Ángulo de inserción(mm) 9.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico