(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves: tipo acodado de un solo extremo, niquelado, RS

Llaves: tipo acodado de un solo extremo, niquelado, RS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • RS0019~32
  • RS0035~75
  • RS0077~85
  • Descuento por volumen

· Modelo: Llave de caja de una sola punta
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 19,1 mm, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50, 54, 54 mm, 55, 58, 60, 63, 65, 67, 70, 71, 75, 77, 80, 85
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave acodada de un solo extremo, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RS0010
RS0012
RS0013
RS0014
RS0017
RS0019
RS0021
RS0022
RS0023
RS0024
RS0026
RS0027
RS0029
RS0030
RS0032
RS0036
RS0046
RS0050
RS0054
RS0055
RS0058
RS0060
RS0063
RS0065
RS0067
RS0070
RS0071
RS0075
RS0085
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16310115-467255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16512115-469970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18613115-470290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18614115-471190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20317115-4729130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21519115-4737160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24821115-4745240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24822115-4753240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24823115-4761260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24824115-4770240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26526115-4788330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26527115-4796320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28829115-4800500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28830115-4818500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28832115-4826520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31236115-4842680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37846115-48771040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45050115-48851900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45054115-48931850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45055115-49071850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52158115-49153130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52160115-49233130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52163115-49313000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52165115-49402800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55567115-49584000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55570115-49664000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55571115-49743600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55575115-49823600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66385376-64206200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete NA Giratorio (flex) NA
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico